TS-montageskinne 25 x 38 mm

Best.-nr.: TS 8612750

Til tunge indbygninger, med montagehuller. Indbygningsmuligheder på det vertikale TS-skabsprofil.

Best.-nr.:
TS 8612750
Produktbeskrivelse
Til tunge indbygninger, med montagehuller.
Materiale
Stålplade, 3,0 mm
Overflade
Galvaniseret
Leveringsomfang
Inkl. montageskruer
Indbygningsmuligheder
På lodret TS-, VX SE-skabsprofil
9 mm runde huller på alle sider i 25 mm hulmønster
Til opbygning af bæreskinner, systembæreskinner, C-profilskinner 30/15, kabelaflastningsskinner (vinkelprofil) og egne moduler
Bemærk
Særligt velegnet til dynamiske samlinger i forbindelse med indstiksmøtrikker
Passer til
Passer til bredde/dybde: 500 mm
Pakkestørrelse
2 stk.
Nettovægt
1,468 kg
Bruttovægt
1,668 kg
Toldtarifnummer
73269098
EAN
4028177429130
ECLASS 8.0
27189261
Produktbeskrivelse
TS Montageskinne 25 x 38 mm, til BxD: 500 mm
Dokumentationer
Vejledning
Datablade
Teknik i detaljer