Til montage på det ydre montageniveaus vertikale TS-skabsprofil, på det horisontale TS-skabsprofil og på bundudbygningsskinner til CM.
- Best.-nr.:
- TS 8612250
- Produktbeskrivelse
- Hægtes blot på og sikres med en skrue. Takket være indhængningsteknik bliver montage og demontage lettere. Sikring er kun nødvendig på den ene side, men kan dog efter behov udføres fra begge sider.
- Materiale
- Stålplade
- Leveringsomfang
- Inkl. montageskruer
- Indbygningsmuligheder
- På lodret TS-, VX SE-skabsprofil på det ydre montageniveau
- På vandret TS-, VX SE-skabsprofil
- På bundudbygningsskinne til TP
- Bemærk
- Ved skabe med montageplade er 2 montageskinner allerede indeholdt i leveringsomfanget.
- Passer til
- Bredde/dybde: 500 mm
- Pakkestørrelse
- 4 stk.
- Nettovægt
- 1,64 kg
- Bruttovægt
- 2,04 kg
- Toldtarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177213098
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Produktbeskrivelse
- TS Montageskinne 18 x 38 mm, til BxD:500 mm