Montagestag til VX, TS, VX SE, TP og AX

Best.-nr.: TS 4309000

Anvendes til enkel montering af kabelkanaler, kabelholder, plader til berøringsbeskyttelse, udstyr monteret på døren samt kabelaflastning og fastgørelse.

Best.-nr.:
TS 4309000
Produktbeskrivelse
Til enkel fastgørelse af kabelkanaler, kabelslangeholdere, berøringsafskærmninger, lågeindbygninger, kabelaflastning og -fiksering.
Tekniske data
Huller Ø 4,5 mm i hulmønster 25 mm
Materiale
Stålplade
Overflade
Galvaniseret
Leveringsomfang
Inkl. montagematerialer
Længde
390 mm
Passer til lågebredde
500 mm
Indbygningsmuligheder VX
In door width 500 mm
Indbygningsmuligheder VX SE
In door width 500 mm
In enclosure depth 400 mm, on the inner mounting level, in conjunction with adaptor rail for VX compatibility
Indbygningsmuligheder AX
Lågebredde 500 mm, med 3-punkts-låsesystem, i aflåselig låge
In enclosure width 400 mm and in enclosure height 500 mm, in conjunction with rail for interior installation AX
Indbygningsmuligheder AX rustfrit stål
Kabinetbredde 400 mm
Kabinethøjde/-bredde 500 mm
Indbygningsmuligheder AX plast
In door width 500 mm
Indbygningsmuligheder AX 3-delt
Kabinetdybde 573 mm
Indbygningsmuligheder TS
In door width 500 mm
In enclosure width/depth 400 mm on the inner mounting level
Indbygningsmuligheder TP
In consoles for 3-part assembly, at the height of the enclosure cover, in conjunction with rail for interior installation for TP, compact enclosure HD
Indbygningsmuligheder VX-sokkel, rustfrit stål
Sokkeldybde 500 mm – kompatibel med skruer med indvendig stjerne M6 og møtrik M6
Passer til
Bokstype: VX
TS
VX SE
TP
AX
AX plast
Vægskab AX, 3-delt
Bredde/dybde: 400 mm
Passer til
Sokkelsystem VX, rustfrit stål
Pakkestørrelse
20 stk.
Nettovægt
3,78 kg
Bruttovægt
4,1 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
18,68 kg CO2 eq (Cat B)
Bemærkning vedr. PCF-klasse
Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklareres
Toldtarifnummer
73269098
EAN
4028177098510
ETIM 9
EC002620
ETIM 8
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Produktbeskrivelse
TS montageskinne, til TS, VX SE, TP, AX, til det indvendige montageniveau: til B/D: 400 mm, lågebredde: 500 mm, L: 390 mm
Erklæringer
PCF-declaration
Dokumentationer
Info sheet
Datablade
Teknik i detaljer