Montagestag til VX, TS, VX SE, TP og AX

Best.-nr.: TS 4579000

Anvendes til enkel montering af kabelkanaler, kabelholder, plader til berøringsbeskyttelse, udstyr monteret på døren samt kabelaflastning og fastgørelse.

Best.-nr.:
TS 4579000
Produktbeskrivelse
Til enkel fastgørelse af kabelkanaler, kabelslangeholdere, berøringsafskærmninger, lågeindbygninger, kabelaflastning og -fiksering.
Tekniske data
Huller Ø 4,5 mm i hulmønster 25 mm
Materiale
Stålplade
Overflade
Galvaniseret
Leveringsomfang
Inkl. montagematerialer
Længde
790 mm
Passer til lågebredde
900 mm
Indbygningsmuligheder VX SE
In door width 900 mm
In enclosure width 800 mm, on the inner mounting level
Indbygningsmuligheder AX
In enclosure width 800 mm, in conjunction with rail for interior installation AX and base configuration rail for AX
Indbygningsmuligheder AX rustfrit stål
Kabinetbredde 800 mm
Lågebredde 800 mm – kompatibel med lågehulskinne
Indbygningsmuligheder TS
In enclosure width/depth 800 mm, on the inner mounting level
Indbygningsmuligheder TP
In TP pedestal and one-piece console pedestal width 800 mm, in conjunction with rail for interior installation for TP, compact enclosure HD
Passer til
Bokstype: TS
VX SE
TP
AX
Bredde/dybde: 800 mm
Pakkestørrelse
20 stk.
Nettovægt
8 kg
Bruttovægt
8,1 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
31,3 kg CO2 eq (Cat B)
Bemærkning vedr. PCF-klasse
Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklareres
Toldtarifnummer
73269098
EAN
4028177103351
ETIM 9
EC002620
ETIM 8
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Produktbeskrivelse
TS montageskinne, til TS, VX SE, TP, til det indvendige montageniveau: til B/T: 800 mm, lågebredde: 900 mm, L: 790 mm
Dokumentationer
Info sheet
Datablade
Teknik i detaljer