Montagestag til VX, TS, VX SE, TP og AX

Best.-nr.: TS 4596000

Anvendes til enkel montering af kabelkanaler, kabelholder, plader til berøringsbeskyttelse, udstyr monteret på døren samt kabelaflastning og fastgørelse.

Best.-nr.:
TS 4596000
Produktbeskrivelse
Til enkel fastgørelse af kabelkanaler, kabelslangeholdere, berøringsafskærmninger, lågeindbygninger, kabelaflastning og -fiksering.
Tekniske data
Huller Ø 4,5 mm i hulmønster 25 mm
Materiale
Stålplade
Overflade
Galvaniseret
Leveringsomfang
Inkl. montagematerialer
Længde
490 mm
Passer til lågebredde
600 mm
Indbygningsmuligheder VX
In door width 600 mm
Indbygningsmuligheder VX SE
In door width 600 mm
In enclosure width/depth 500 mm, on the inner mounting level
Indbygningsmuligheder AX
Lågebredde 600 mm, med 3-punkts-låsesystem, i aflåselig låge
In enclosure width 500 mm and in enclosure height 600 mm, in conjunction with rail for interior installation AX
Indbygningsmuligheder AX rustfrit stål
Kabinetbredde 500 mm
Kabinethøjde 600 mm
Indbygningsmuligheder AX plast
In door width 600 mm
Indbygningsmuligheder AX 3-delt
Kabinetdybde 673 mm eller i samme bredde som vægdelen
Indbygningsmuligheder PC
In door width 600 mm
Indbygningsmuligheder IW
In door width 600 mm
Indbygningsmuligheder TS
In door width 600 mm
In enclosure width/depth 500 mm, on the inner mounting level
Indbygningsmuligheder VX-sokkel, rustfrit stål
Sokkeldybde 600 mm – kompatibel med skruer med indvendig stjerne M6 og møtrik M6
Passer til
Bokstype: VX
TS
VX SE
PC
IW
AX
AX plast
Vægskab AX, 3-delt
Bredde/dybde: 500 mm
Passer til
Sokkelsystem VX, rustfrit stål
Pakkestørrelse
20 stk.
Nettovægt
4,06 kg
Bruttovægt
5,1 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
23,32 kg CO2 eq (Cat B)
Bemærkning vedr. PCF-klasse
Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklareres
Toldtarifnummer
73269098
EAN
4028177103764
ETIM 9
EC002620
ETIM 8
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Produktbeskrivelse
TS montageskinne, til TS, VX SE, TP, til det indvendige montageniveau: til B/T: 500 mm, lågebredde: 600 mm, L: 490 mm
Erklæringer
PCF-declaration
Dokumentationer
Info sheet
Datablade
Teknik i detaljer