Montagestag til VX, TS, VX SE, TP og AX

Best.-nr.: TS 4599200

Anvendes til enkel montering af kabelkanaler, kabelholder, plader til berøringsbeskyttelse, udstyr monteret på døren samt kabelaflastning og fastgørelse.

Best.-nr.:
TS 4599200
Produktbeskrivelse
Til enkel fastgørelse af kabelkanaler, kabelslangeholdere, berøringsafskærmninger, lågeindbygninger, kabelaflastning og -fiksering.
Tekniske data
Huller Ø 4,5 mm i hulmønster 25 mm
Materiale
Stålplade
Overflade
Galvaniseret
Leveringsomfang
Inkl. montagematerialer
Længde
700 mm
Passer til lågebredde
760 mm
Indbygningsmuligheder AX
In door width 760 mm, with cam lock
Indbygningsmuligheder AX rustfrit stål
Lågebredde 760 mm, med vrider – kompatibel med lågehulskinne
Passer til
Bokstype: AX
Bredde/dybde: 760 mm
Pakkestørrelse
20 stk.
Nettovægt
7,24 kg
Bruttovægt
7,28 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
27,7 kg CO2 eq (Cat B)
Bemærkning vedr. PCF-klasse
Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklareres
Toldtarifnummer
73269098
EAN
4028177939028
ETIM 9
EC002620
ETIM 8
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Produktbeskrivelse
TS Montagestag, til lågebredde 760 mm
Erklæringer
PCF-declaration
Dokumentationer
Info sheet
Datablade
Teknik i detaljer