Montagestag til VX, TS, VX SE, TP og AX

Best.-nr.: TS 4697000

Anvendes til enkel montering af kabelkanaler, kabelholder, plader til berøringsbeskyttelse, udstyr monteret på døren samt kabelaflastning og fastgørelse.

Best.-nr.:
TS 4697000
Produktbeskrivelse
Til enkel fastgørelse af kabelkanaler, kabelslangeholdere, berøringsafskærmninger, lågeindbygninger, kabelaflastning og -fiksering.
Tekniske data
Huller Ø 4,5 mm i hulmønster 25 mm
Materiale
Stålplade
Overflade
Galvaniseret
Leveringsomfang
Inkl. montagematerialer
Længde
740 mm
Indbygningsmuligheder VX
In enclosure width/depth 800 mm
Indbygningsmuligheder VX SE
In enclosure width/depth 800 mm
Indbygningsmuligheder AX
In door width 800 mm, with cam lock
Indbygningsmuligheder AX rustfrit stål
Lågebredde 800 mm, med vrider – kompatibel med lågehulskinne
Indbygningsmuligheder PC
In enclosure width 800 mm, on the outer mounting level
Indbygningsmuligheder TS
In enclosure width/depth 800 mm, on the outer mounting level
Indbygningsmuligheder AE
In enclosure width/height 800 mm, in conjunction with rail for interior installation AE
Indbygningsmuligheder VX-sokkel
Sokkelbredde/-dybde 800 mm ved sokkelpanelerne – kompatibel med sokkelvinkel til udbygning
Passer til
Bokstype: VX
TS
VX SE
PC
AX
AE
Bredde/dybde: 800 mm
Passer til
VX sokkelsystem
Pakkestørrelse
20 stk.
Nettovægt
7,7 kg
Bruttovægt
7,817 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
34,91 kg CO2 eq (Cat B)
Bemærkning vedr. PCF-klasse
Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklareres
Toldtarifnummer
73269098
EAN
4028177108172
ETIM 9
EC002620
ETIM 8
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Produktbeskrivelse
TS-montageskinne, til VX, TS, VX SE, TP, til det ydre montageniveau: til B/B, D: 800 mm, L: 740 mm
Erklæringer
PCF-declaration
Dokumentationer
Info sheet
Datablade
Teknik i detaljer