Anvendes til enkel montering af kabelkanaler, kabelholder, plader til berøringsbeskyttelse, udstyr monteret på døren samt kabelaflastning og fastgørelse.
- Best.-nr.:
- TS 8800130
- Produktbeskrivelse
- Til enkel fastgørelse af kabelkanaler, kabelslangeholdere, berøringsafskærmninger, lågeindbygninger, kabelaflastning og -fiksering.
- Tekniske data
- Huller Ø 4,5 mm i hulmønster 25 mm
- Materiale
- Stålplade
- Overflade
- Galvaniseret
- Leveringsomfang
- Inkl. montagematerialer
- Længde
- 590 mm
- Indbygningsmuligheder VX SE
- In enclosure width/depth 600 mm, on the inner mounting level
- Indbygningsmuligheder AX
- In enclosure height 700 mm and in enclosure width 600 mm, in conjunction with rail for interior installation AX
- Indbygningsmuligheder AX rustfrit stål
- Kabinetbredde 600 mm
- Indbygningsmuligheder PC
- In enclosure width 600 mm, on the inner mounting level
- Indbygningsmuligheder IW
- In enclosure width/depth 600 mm, on the inner mounting level
- Indbygningsmuligheder TS
- In enclosure width/depth 600 mm, on the inner mounting level
- Indbygningsmuligheder TP
- In TP pedestal and one-piece console pedestal width 600 mm, in conjunction with rail for interior installation TP, compact enclosure HD
- Passer til
- Bokstype: TS
VX SE
TP
PC
IW
AX
Bredde/dybde: 600 mm - Pakkestørrelse
- 20 stk.
- Nettovægt
- 5,86 kg
- Bruttovægt
- 6,165 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 23,5 kg CO2 eq (Cat B)
- Bemærkning vedr. PCF-klasse
- Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklareres
- Toldtarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177212503
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeskrivelse
- TS-montageskinne, til TS, VX SE, TP, til det indvendige montageniveau: til B/T: 600 mm, L: 590 mm
- Dokumentationer
- Info sheet