Adapterskinne for PS-kompatibilitet

Best.-nr.: TS 8800300

Indbygning i de vertikale TS-skabsprofiler til opnåelse af kompatibilitet med: PS-montageskinner, PS-montagechassis, PS-systemchassis.

Best.-nr.:
TS 8800300
Produktbeskrivelse
Til opnåelse af kompatibilitet med: PS montageskinne 23 x 23 mm, PS montagechassis 23 x 73 mm og PS systemchassis 23 x 73 mm.
Materiale
Stålplade
Overflade
Galvaniseret
Leveringsomfang
Inkl. montageskruer
Indbygningsmuligheder
På lodret TS-, VX SE-skabsprofil
På vandret VX SE-skabsprofil foroven, i bredden
Passer til
Bokstype: TS
Højde: = 2.000 mm
Pakkestørrelse
4 stk.
Nettovægt
4,052 kg
Bruttovægt
4,252 kg
Toldtarifnummer
73269098
EAN
4028177212657
ETIM 9
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Produktbeskrivelse
TS Adapterskinne, til PS kompatibilitet, til H: 2000 mm
Datablade
Teknik i detaljer