Indbygning i de vertikale TS-skabsprofiler til opnåelse af kompatibilitet med: PS-montageskinner, PS-montagechassis, PS-systemchassis.
- Best.-nr.:
- TS 8800380
- Produktbeskrivelse
- Til opnåelse af kompatibilitet med: PS montageskinne 23 x 23 mm, PS montagechassis 23 x 73 mm og PS systemchassis 23 x 73 mm.
- Materiale
- Stålplade
- Overflade
- Galvaniseret
- Leveringsomfang
- Inkl. montageskruer
- Indbygningsmuligheder
- På lodret TS-, VX SE-skabsprofil
- På vandret VX SE-skabsprofil foroven, i bredden
- Passer til
- Bokstype: TS
Højde: = 1.800 mm - Pakkestørrelse
- 4 stk.
- Nettovægt
- 3,724 kg
- Bruttovægt
- 3,924 kg
- Toldtarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177212671
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Produktbeskrivelse
- TS Adapterskinne, til PS kompatibilitet, til H: 1800 mm