Montageskinner 23 x 23 mm til VX, TS, VX SE

Best.-nr.: SZ 4173000

Til montering på de horisontale og vertikale skabsprofiler ved hjælp af ekstra fastgørelseselementer.

Best.-nr.:
SZ 4173000
Materiale
Stålplade
Overflade
Galvaniseret
Længde
895 mm
Indbygningsmuligheder
I VX på vertikal og horisontal skabsprofil via montageholdestykker TS
I VX SE på vertikal skabsprofil via montageholdestykker i forbindelse med adapterskinne VX
I VX SE på den horisontale profil/i toppladen via montageholdestykker i forbindelse med adapterskinne VX i dybden
På vertikalt skabsprofil: direkte via kombiholdestykker TS, via adapterskinne for PS-kompatibilitet i forbindelse med holdevinkel, montageholdestykker eller kombiholdestykker PS.
På horisontalt skabsprofil: direkte via holdevinkel, montageholdestykke eller kombiholdestykke PS
Passer til
Bokstype: VX
TS
VX SE
Suitable for width or height or depth: 1.000 mm
Pakkestørrelse
12 stk.
Nettovægt
6,528 kg
Bruttovægt
6,871 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
34,82 kg CO2 eq (Cat B)
Bemærkning vedr. PCF-klasse
Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklareres
Toldtarifnummer
73269098
EAN
4028177093188
ETIM 9
EC002620
ETIM 8
EC002620
ECLASS 8.0
27189234
Produktbeskrivelse
SZ Montageskinne 23 x 23 mm, til TS, SE, til BxHxD: 1000 mm, L: 895 mm
Erklæringer
PCF-declaration
Datablade
Teknik i detaljer