Til montering på de horisontale og vertikale skabsprofiler ved hjælp af ekstra fastgørelseselementer.
- Best.-nr.:
- SZ 4178000
- Materiale
- Stålplade
- Overflade
- Galvaniseret
- Længde
- 2.095 mm
- Indbygningsmuligheder
- På vertikalt skabsprofil: direkte via kombiholdestykker TS, via adapterskinne for PS-kompatibilitet i forbindelse med holdevinkel, montageholdestykker eller kombiholdestykker PS.
- På horisontalt skabsprofil: direkte via holdevinkel, montageholdestykke eller kombiholdestykke PS
- Passer til
- Bokstype: VX
TS
VX SE
Suitable for width or height or depth: 2.200 mm - Pakkestørrelse
- 6 stk.
- Nettovægt
- 9,036 kg
- Bruttovægt
- 9,514 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 40,78 kg CO2 eq (Cat B)
- Bemærkning vedr. PCF-klasse
- Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklareres
- Toldtarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177093287
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Produktbeskrivelse
- SZ Montageskinne 23 x 23 mm, til TS, SE, til BxHxD: 2200 mm, L: 2095 mm