Montageskinner 23 x 23 mm til VX, TS, VX SE

Best.-nr.: SZ 4393000

Til montering på de horisontale og vertikale skabsprofiler ved hjælp af ekstra fastgørelseselementer.

Best.-nr.:
SZ 4393000
Materiale
Stålplade
Overflade
Galvaniseret
Længde
1.295 mm
Indbygningsmuligheder
På vertikalt skabsprofil: direkte via kombiholdestykker TS, via adapterskinne for PS-kompatibilitet i forbindelse med holdevinkel, montageholdestykker eller kombiholdestykker PS.
På horisontalt skabsprofil: direkte via holdevinkel, montageholdestykke eller kombiholdestykke PS
Passer til
Bokstype: VX
TS
VX SE
Suitable for width or height or depth: 1.400 mm
Pakkestørrelse
6 stk.
Nettovægt
4,824 kg
Bruttovægt
5,081 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
25,2 kg CO2 eq (Cat B)
Bemærkning vedr. PCF-klasse
Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklareres
Toldtarifnummer
73269098
EAN
4028177232167
ETIM 9
EC002620
ETIM 8
EC002620
ECLASS 8.0
27189234
Produktbeskrivelse
SZ Montageskinne 23 x 23 mm, til TS, SE, til BxHxD: 400 mm, L: 1295 mm
Erklæringer
PCF-declaration
Datablade
Teknik i detaljer