Til montage på horisontale og vertikale TS-skabsprofiler via kombiholdestykke PS.
- Best.-nr.:
- SZ 4374000
- Materiale
- Stålplade
- Overflade
- Galvaniseret
- Længde
- 295 mm
- Indbygningsmuligheder
- På lodret skabsprofil direkte over kombiholdestykke TS og over adapterskinne for PS-kompabilitet i forbindelse med kombiholdestykker PS.
- På vandret skabsprofil direkte over kombiholdestykke PS
- Passer til
- Bokstype: TS
VX SE
Suitable for width or height or depth: 400 mm - Pakkestørrelse
- 4 stk.
- Nettovægt
- 1,176 kg
- Bruttovægt
- 1,375 kg
- Toldtarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177099951
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Produktbeskrivelse
- SZ TS systemchassis uden montagevinkel, 23 x 73 mm, til TS, SE, til BxHxD: 400 mm, L: 295 mm