PS-systemchassis 23 x 73 mm til TS, VX SE

Best.-nr.: SZ 4372000

Til direkte montage på horisontale TS-skabsprofiler. Montage på vertikale TS-skabsprofiler kun mulig vha. adapter. Hænges blot op i TS-hullerne og sikres.

Best.-nr.:
SZ 4372000
Produktbeskrivelse
Variabelt med 5 hulrækker til universel rammeopbygning eller delmontage. Hænges blot op i systemhullerne og sikres.
Materiale
Stålplade
Overflade
Galvaniseret
Leveringsomfang
Inkl. montageskruer
Indbygningsmuligheder
På lodret TS-, VX SE-skabsprofil over adapterskinne for VX-kompatibilitet
På horisontalt TS-skabsprofil
På vandret VX SE-skabsprofil forneden
På vandret VX SE-skabsprofil foroven, i bredden
Passer til
Bokstype: ES 5000
CS-modulkabinetter
TP universalpult
Dybde: = 800 mm
Pakkestørrelse
4 stk.
Nettovægt
3 kg
Toldtarifnummer
73269098
EAN
4028177099913
ETIM 9
EC002625
ETIM 8
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Datablade
Technical Data sheet