Til direkte montage på horisontale TS-skabsprofiler. Montage på vertikale TS-skabsprofiler kun mulig vha. adapter. Hænges blot op i TS-hullerne og sikres.
- Best.-nr.:
- SZ 8800640
- Produktbeskrivelse
- Variabelt med 5 hulrækker til universel rammeopbygning eller delmontage. Hænges blot op i systemhullerne og sikres.
- Materiale
- Stålplade
- Overflade
- Galvaniseret
- Leveringsomfang
- Inkl. montageskruer
- Indbygningsmuligheder
- På lodret TS-, VX SE-skabsprofil over adapterskinne for VX-kompatibilitet
- På horisontalt TS-skabsprofil
- På vandret VX SE-skabsprofil forneden
- På vandret VX SE-skabsprofil foroven, i bredden
- Passer til
- Bokstype: TS
VX SE
Bredde/dybde: 400 mm - Pakkestørrelse
- 4 stk.
- Nettovægt
- 1,4 kg
- Bruttovægt
- 1,661 kg
- Toldtarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177290228
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Produktbeskrivelse
- TS systemchassis med montagevinkel, 23 x 73 mm, til TS, SE, til BxD:400 mm