C-profilskinner til TS, VX SE

Best.-nr.: DK 7828040

Til direkte montage mellem de horisontale eller vertikale TS, SE-kabinetprofiler. Til fastgørelse mellem de horisontale TS, SE-kabinetprofiler skal holdevinkel med C-profil ligeledes anvendes. Takket være det universelt udformede montagestykke kan C-profilskinnerne valgfrit monteres på TS 8-rammens indre eller ydre niveau.

Best.-nr.:
DK 7828040
Produktbeskrivelse
Til direkte montage mellem de horisontale eller vertikale TS, SE-kabinetprofiler. Til fastgørelse mellem de horisontale TS, SE-kabinetprofiler skal holdevinkel med C-profil ligeledes anvendes. Takket være det universelt udformede montagestykke kan C-profilskinnerne valgfrit monteres på TS 8-rammens indre eller ydre niveau.
Materiale
Stålplade
Overflade
Galvaniseret
Leveringsomfang
Inkl. montagematerialer
Længde
298 mm
Passer til
Bokstype: TS
SE
Bredde: = 400 mm
Dybde: = 400 mm
Pakkestørrelse
4 stk.
Nettovægt
1,2 kg
Bruttovægt
1,332 kg
Toldtarifnummer
73269098
EAN
4028177235038
ETIM 9
EC000386
ECLASS 8.0
27400501
Produktbeskrivelse
DK C-profilskinner, L: 298 mm, til BxD: 400 mm, til TS, SE
Dokumentationer
Info sheet