C-profilskinner til TS, VX SE

Best.-nr.: DK 7828120

Til direkte montage mellem de horisontale eller vertikale TS, SE-kabinetprofiler. Til fastgørelse mellem de horisontale TS, SE-kabinetprofiler skal holdevinkel med C-profil ligeledes anvendes. Takket være det universelt udformede montagestykke kan C-profilskinnerne valgfrit monteres på TS 8-rammens indre eller ydre niveau.

Best.-nr.:
DK 7828120
Produktbeskrivelse
Til direkte montage mellem de horisontale eller vertikale TS, SE-kabinetprofiler. Til fastgørelse mellem de horisontale TS, SE-kabinetprofiler skal holdevinkel med C-profil ligeledes anvendes. Takket være det universelt udformede montagestykke kan C-profilskinnerne valgfrit monteres på TS 8-rammens indre eller ydre niveau.
Materiale
Stålplade
Overflade
Galvaniseret
Leveringsomfang
Inkl. montagematerialer
Længde
1.098 mm
Passer til
Bokstype: TS
SE
Bredde: = 1.200 mm
Dybde: = 1.200 mm
Pakkestørrelse
4 stk.
Nettovægt
3,52 kg
Bruttovægt
3,72 kg
Toldtarifnummer
73269098
EAN
4028177235175
ETIM 9
EC000386
ECLASS 8.0
27400501
Produktbeskrivelse
DK C-profilskinner, L: 1098 mm, til BxD: 1200 mm, til TS, SE
Dokumentationer
Info sheet