Til direkte påbygning på det horisontale skabsprofil.
- Best.-nr.:
- DK 7100000
- Materiale
- Stålplade
- Overflade
- Galvaniseret
- Leveringsomfang
- Inkl. montagematerialer
- Længde
- 890 mm
- Indbygningsmuligheder
- På horisontale skabsprofiler
- På lodret TS-, VX SE-skabsprofil over adapterskinne for VX-kompatibilitet
- Passer til
- Bokstype: DK-TS
Bredde: 1.000 mm
Dybde: 1.000 mm - Pakkestørrelse
- 6 stk.
- Nettovægt
- 4,422 kg
- Bruttovægt
- 4,623 kg
- Toldtarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177124585
- ECLASS 8.0
- 27400501