C-profilskinner til DK-TS

Best.-nr.: DK 7102000

Til direkte påbygning på det horisontale skabsprofil.

Best.-nr.:
DK 7102000
Materiale
Stålplade
Overflade
Galvaniseret
Leveringsomfang
Inkl. montagematerialer
Længde
1.090 mm
Indbygningsmuligheder
På horisontale skabsprofiler
På lodret TS-, VX SE-skabsprofil over adapterskinne for VX-kompatibilitet
Passer til
Bokstype: DK-TS
Bredde: 1.200 mm
Dybde: 1.200 mm
Pakkestørrelse
6 stk.
Nettovægt
5,058 kg
Bruttovægt
5,322 kg
Toldtarifnummer
73269098
EAN
4028177124622
ECLASS 8.0
27400501