Til tungt udstyr som f.eks. transformatorer. Hammerhovedskruer og bæreskinnens langhuller giver mulighed for ethvert indbygningsmål.
- Best.-nr.:
- SZ 4361000
- Produktbeskrivelse
- Til tunge indbygninger som f.eks. transformatorer. Hammerhovedskruer og bæreskinnens langhuller giver mulighed for ethvert indbygningsmål.
- Materiale
- Stålplade
- Overflade
- Galvaniseret
- Leveringsomfang
- 2 systembæreskinner (45 x 25 mm)
4 hammerhovedskruer M12 x 60 mm
Montagematerialer - Indbygningsmuligheder
- På lodret TS-skabsprofil over indstiksmøtrik 8800.808 eller over adapterskinne for VX-kompatibilitet, forskudt i højden, over TS-montageskinne 25 x 38 mm
- Ved den horisontale VX SE skabsprofil i bredden forneden og foroven eller i dybden forneden og foroven (uden montageplade) over indstiksmøtrik 8800.808
- På horisontalt TS-skabsprofil: i bredden, i dybden (uden montageplade)
- På bundudbygningsskinne til TP
- Passer til
- Bokstype: TS
Bredde: = 600 mm - Pakkestørrelse
- 2 stk.
- Nettovægt
- 2,816 kg
- Bruttovægt
- 3,2 kg
- Toldtarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177099678
- ETIM 9
- EC000293
- ETIM 8
- EC001285
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeskrivelse
- SZ Fritstående skabssystem, til B: 600 mm
- Dokumentationer
- Vejledning