Bæreskinne 75 x 20 mm til VX, TS, VX SE

Best.-nr.: TS 4394000

Til tunge indbygninger som f.eks. støtteisolatorer eller transformatorer.

Best.-nr.:
TS 4394000
Udgave
perforeret
Produktbeskrivelse
Til tunge indbygninger som f.eks. støtteisolatorer eller transformatorer.
Materiale
Stålplade
Overflade
Galvaniseret
Leveringsomfang
Inkl. montagematerialer
Indbygningsmuligheder
På det indvendige montageniveau på VX skabsprofilen
På lodret TS-skabsprofil over indstiksmøtrik 8800.808 eller over adapterskinne for VX-kompatibilitet, forskudt i højden, over TS-montageskinne 25 x 38 mm
På horisontalt TS-skabsprofil: i bredden, i dybden
Ved SE endvidere på horisontalprofil i bredden forneden og foroven eller i dybden forneden og foroven over indstiksmøtrik 8800.808
Passer til
Bokstype: VX
TS
VX SE
Bredde: = 400 mm
Dybde: = 400 mm
Pakkestørrelse
4 stk.
Nettovægt
3,928 kg
Bruttovægt
4,127 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
20,11 kg CO2 eq (Cat B)
Bemærkning vedr. PCF-klasse
Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklareres
Toldtarifnummer
73269098
EAN
4028177100350
ETIM 9
EC001285
ETIM 8
EC001285
ECLASS 8.0
27189261
Produktbeskrivelse
TS montageskinne, til VX, TS, VX SE, til B/D: 400 mm, perforeret
Erklæringer
PCF-declaration
Dokumentationer
Info sheet
Load brochure
Datablade
Teknik i detaljer