Bæreskinne 75 x 20 mm til VX, TS, VX SE

Best.-nr.: TS 4398500

Til tunge indbygninger som f.eks. støtteisolatorer eller transformatorer.

Best.-nr.:
TS 4398500
Udgave
uden huller
Produktbeskrivelse
Til tunge indbygninger som f.eks. støtteisolatorer eller transformatorer.
Materiale
Stålplade
Overflade
Galvaniseret
Leveringsomfang
Inkl. montagematerialer
Indbygningsmuligheder
På det indvendige montageniveau på VX skabsprofilen
På lodret TS-skabsprofil over indstiksmøtrik 8800.808 eller over adapterskinne for VX-kompatibilitet, forskudt i højden, over TS-montageskinne 25 x 38 mm
På horisontalt TS-skabsprofil: i bredden, i dybden
Ved SE endvidere på horisontalprofil i bredden forneden og foroven eller i dybden forneden og foroven over indstiksmøtrik 8800.808
Passer til
Bokstype: VX
TS
VX SE
Bredde: = 800 mm
Dybde: = 800 mm
Pakkestørrelse
4 stk.
Nettovægt
9,152 kg
Bruttovægt
9,68 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
41,87 kg CO2 eq (Cat B)
Bemærkning vedr. PCF-klasse
Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklareres
Toldtarifnummer
73269098
EAN
4028177522794
ETIM 9
EC001285
ETIM 8
EC001285
ECLASS 8.0
27189261
Produktbeskrivelse
TS montageskinne, til VX, TS, VX SE, til B/D: 800 mm, ikke perforeret
Erklæringer
PCF-declaration
Dokumentationer
Info sheet
Load brochure
Datablade
Teknik i detaljer