Bæreskinne 65 x 42 mm til VX, TS, VX SE

Best.-nr.: TS 8612980

Til tunge indbygninger som f.eks. støtteisolatorer eller transformatorer.

Best.-nr.:
TS 8612980
Produktbeskrivelse
Til tunge indbygninger som f.eks. støtteisolatorer eller transformatorer.
Materiale
Stål
Overflade
Galvaniseret
Leveringsomfang
Inkl. montagematerialer
Indbygningsmuligheder
På det indvendige montageniveau på VX skabsprofilen
I VX SE på det indvendige montageniveau på skabsprofil i forbindelse med adapterskinne VX
Passer til
Bokstype: VX
TS
VX SE
Bredde: = 800 mm
Pakkestørrelse
2 stk.
Nettovægt
9,912 kg
Bruttovægt
10,85 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
39,8 kg CO2 eq (Cat B)
Bemærkning vedr. PCF-klasse
Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklareres
Toldtarifnummer
73269098
EAN
4028177522886
ETIM 9
EC001285
ECLASS 8.0
27189234
Produktbeskrivelse
TS Montageskinner 65 x 42 mm, til TS, SE, til B: 800 mm
Erklæringer
PCF-declaration
Dokumentationer
Info sheet