Til klikmontage af klemmer eller andre komponenter med kliksystem iht. EN 60 715.
- Best.-nr.:
- SZ 4933000
- Produktbeskrivelse
- Til klikmontage af klemmer eller andre komponenter med kliksystem iht. EN 60 715.
- Materiale
- Stålplade
- Overflade
- Galvaniseret
- Længde bæreskinne
- 455 mm
- Passer til
- Bokstype: VX
TS
Bredde: = 500 mm
Dybde: = 500 mm - Pakkestørrelse
- 6 stk.
- Nettovægt
- 1,602 kg
- Bruttovægt
- 1,69 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 7,85 kg CO2 eq (Cat B)
- Bemærkning vedr. PCF-klasse
- Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklareres
- Toldtarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177114371
- ETIM 9
- EC001285
- ETIM 8
- EC001285
- ECLASS 8.0
- 27400602
- Produktbeskrivelse
- SZ bæreskinner TH 35/15 til EN 60 715, til TS, SE, til BxD:500 mm, L: 455 mm
- Dokumentationer
- Safety instructions