Bæreskinne TH 35/15 iht. EN 60 715 til VX, TS, VX SE

Best.-nr.: SZ 4935000

Til klikmontage af klemmer eller andre komponenter med kliksystem iht. EN 60 715.

Best.-nr.:
SZ 4935000
Produktbeskrivelse
Til klikmontage af klemmer eller andre komponenter med kliksystem iht. EN 60 715.
Materiale
Stålplade
Overflade
Galvaniseret
Længde bæreskinne
755 mm
Indbygningsmuligheder AX-sokkel
Sokkelbredde 800 mm
Passer til
Bokstype: VX
TS
Bredde: = 800 mm
Dybde: = 800 mm
Passer til
Sokkelsystem AX
Pakkestørrelse
6 stk.
Nettovægt
2,64 kg
Bruttovægt
2,882 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
13,02 kg CO2 eq (Cat B)
Bemærkning vedr. PCF-klasse
Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklareres
Toldtarifnummer
73269098
EAN
4028177114418
ETIM 9
EC001285
ETIM 8
EC001285
ECLASS 8.0
27400602
Produktbeskrivelse
SZ bæreskinner TH 35/15 til EN 60 715, til TS, SE, til BxD:800 mm, L: 755 mm
Erklæringer
PCF-declaration
Dokumentationer
Safety instructions