Længde afpasset efter skabsbredde.
- Best.-nr.:
- SZ 2317000
- Udgave
- TH 35/7,5
- Produktbeskrivelse
- Længde afpasset efter skabsbredde.
- Materiale
- Stålplade
- Overflade
- Galvaniseret
- Længde bæreskinne
- 387 mm
- Passer til
- Bokstype: AX
KX
AE
KL
KL-HD
Bredde: = 400 mm - Pakkestørrelse
- 10 stk.
- Nettovægt
- 1,08 kg
- Bruttovægt
- 1,251 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 4,8 kg CO2 eq (Cat B)
- Bemærkning vedr. PCF-klasse
- Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklareres
- Toldtarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177021068
- ETIM 9
- EC001285
- ETIM 8
- EC001285
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Produktbeskrivelse
- SZ Montageskinne TH 35/7,5 iht. EN 60 715, til B: 400 mm, L: 387 mm
- Dokumentationer
- Safety instructions