Til klikmontage af klemmer eller andre komponenter med kliksystem iht. EN 60 715.
- Best.-nr.:
- SZ 2313150
- Udgave
- TH 35/15
- Produktbeskrivelse
- Til klikmontage af klemmer eller andre komponenter med kliksystem iht. EN 60 715.
- Materiale
- Stålplade
- Overflade
- Galvaniseret
- Længde bæreskinne
- 2 m
- Pakkestørrelse
- 6 stk.
- Nettovægt
- 7,152 kg
- Bruttovægt
- 7,46 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 29,22 kg CO2 eq (Cat B)
- Bemærkning vedr. PCF-klasse
- Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklareres
- Toldtarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177020986
- ETIM 9
- EC001285
- ETIM 8
- EC001285
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Produktbeskrivelse
- SZ Montageskinne iht. EN 60 715, udførelse TH 35/15, L: 2000 mm
- Dokumentationer
- Safety instructions