Denne artikel produceres ikke længere pr. den: 15. jan. 2019
- Best.-nr.:
- SV 9673915
- Udgave
- Til horisontal skinnefeltadskillelse
- Produktbeskrivelse
- Montageprofil med TS-hulmønster på tre sider. Egnet til fremstilling af hjælpekonstruktion til adskillelse af skinnefelter, til individuel anvendelse som montageramme til let og middelsvær belastning ved det indre og ydre montageniveau i TS 8 skabet.
- Materiale
- Stålplade, 1,5 mm
- Overflade
- Galvaniseret
- Længde
- 62,5 mm
- Passer til
- Bokstype: TS 8
- Pakkestørrelse
- 12 stk.
- Nettovægt
- 0,3 kg
- Bruttovægt
- 0,308 kg
- Toldtarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177543621
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Produktbeskrivelse
- SV Montageskinne 17x17 mm, L: 62,5 mm, til TS