Længde afpasset efter skabsbredde.
- Best.-nr.:
- SZ 2318000
- Udgave
- TH 35/15
- Materiale
- Stålplade
- Overflade
- Galvaniseret
- Længde bæreskinne
- 487 mm
- Passer til
- Bokstype: AX
KX
AE
KL
Bredde: = 500 mm - Pakkestørrelse
- 10 stk.
- Nettovægt
- 3 kg
- Bruttovægt
- 3,042 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 11,94 kg CO2 eq (Cat B)
- Bemærkning vedr. PCF-klasse
- Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklareres
- Toldtarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177021082
- ETIM 9
- EC001285
- ETIM 8
- EC001285
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Produktbeskrivelse
- SZ montageskinne TH 35/15 iht. EN 60 715, til B: 500 mm, L: 487 mm
- Dokumentationer
- Safety instructions