Til montage i skabets dybde, på de eksisterende gevindbolte, uden mekanisk bearbejdning. Hulsystem på 2 sider. Tilbyder ekstra montagemuligheder.
- Best.-nr.:
- CM 5001370
- Produktbeskrivelse
- Til montage i skabets dybde, på de eksisterende gevindbolte, uden mekanisk bearbejdning. Hulsystem på 2 sider. Tilbyder ekstra montagemuligheder.
- Materiale
- Stålplade
- Overflade
- Galvaniseret
- Leveringsomfang
- Inkl. montagematerialer
- Passer til
- Bokstype: TP
Dybde: = 400 mm - Pakkestørrelse
- 2 stk.
- Nettovægt
- 1 kg
- Bruttovægt
- 1,075 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 4,1 kg CO2 eq (Cat B)
- Bemærkning vedr. PCF-klasse
- Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklareres
- Toldtarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177620599
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Produktbeskrivelse
- CM bundudbygningsskinne, til TP, til D: 400 mm
- Dokumentationer
- Info sheet