Bundudbygningsskinne til TP

Best.-nr.: CM 5001371

Til montage i skabets dybde, på de eksisterende gevindbolte, uden mekanisk bearbejdning. Hulsystem på 2 sider. Tilbyder ekstra montagemuligheder.

Best.-nr.:
CM 5001371
Produktbeskrivelse
Til montage i skabets dybde, på de eksisterende gevindbolte, uden mekanisk bearbejdning. Hulsystem på 2 sider. Tilbyder ekstra montagemuligheder.
Materiale
Stålplade
Overflade
Galvaniseret
Leveringsomfang
Inkl. montagematerialer
Passer til
Bokstype: TP
Dybde: = 300 mm
Pakkestørrelse
2 stk.
Nettovægt
0,6 kg
Bruttovægt
0,687 kg
Toldtarifnummer
73269098
EAN
4028177620605
ETIM 9
EC002625
ETIM 8
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Produktbeskrivelse
CM bundudbygningsskinne, til TP, til D: 300 mm
Dokumentationer
Info sheet