For fleksibel og individuel indvendig udbygning af skabsramme på det udvendige montageniveau.
- Best.-nr.:
- VX 8617050
- Produktbeskrivelse
- For fleksibel og individuel indvendig udbygning af skabsramme på det udvendige montageniveau.
- Fordele
- Hænges blot op i systemhullerne udefra og skrues fast
- Systemhuller på alle fire sider
- Ved allerede sammensatte skabe kan montage af systemchassiser også udføres fra indersiden af skabet
- Materiale
- Stålplade
- Overflade
- Galvaniseret
- Leveringsomfang
- Inkl. montagematerialer
- Indbygningsmuligheder
- På det yderste montageniveau på skabsprofilen
- På det yderste montageniveau mellem to systemchassiser 23 x 64 mm
- Passer til
- Bokstype: VX
Bredde/dybde: 1.000 mm - Pakkestørrelse
- 4 stk.
- Nettovægt
- 4,28 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 20,22
- Toldtarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177829084
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Produktbeskrivelse
- VX systemchassis 18 x 64 mm, til udvendigt montageniveau, til B/D: 1000 mm