Til fastgørelse af kabelkanal, kabelslangeholder, lågeudstyr osv.
- Best.-nr.:
- VX 8619780
- Produktbeskrivelse
- Til fastgørelse af kabelkanal, kabelslangeholder, lågeudstyr osv.
- Materiale
- Stålplade
- Overflade
- Galvaniseret
- Leveringsomfang
- Inkl. montagematerialer
- Distance between fixing points
- 1.275 mm
- Indbygningsmuligheder AX
- In enclosure height 1400 mm, in conjunction with rail for interior installation AX
- Indbygningsmuligheder AX rustfrit stål
- Kabinethøjde 760 mm
- Montageanvisning
- Til montering i AX stålplade kun i forbindelse med montageskinne til indvendig udbygning AX
- Bemærk
- Til udbygning med egne komponenter på systemchassis skal man anvende stålskruer eller gevindformede skruer M5
- Passer til
- Bokstype: AX
Suitable for width or height or depth: 1.400 mm - Pakkestørrelse
- 4 stk.
- Nettovægt
- 2,44 kg
- Bruttovægt
- 2,7 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 19,76
- Toldtarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177926844
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Produktbeskrivelse
- VX Systemchassis 14 x 39 mm , til H: 1400 mm
- Dokumentationer
- Vejledning