Montageskinne 18 x 39 mm til VX, VX SE

Best.-nr.: VX 8617700

For fleksibel og individuel indvendig udbygning af skabsramme på det indvendige montageniveau.

Best.-nr.:
VX 8617700
Produktbeskrivelse
For fleksibel og individuel indvendig udbygning af skabsramme på det indvendige montageniveau.
Fordele
Kan også anvendes i kombination med andre chassiser
Bagside klargjort til fastgørelse af kabelbindere for optimal kabelføring i skabet
Indsættes nemt i systemhuller også med montageplade i bagerste position
Materiale
Stålplade
Overflade
Galvaniseret
Leveringsomfang
Inkl. montagematerialer
Indbygningsmuligheder
VX: på det indvendige montageniveau på skabsprofil VX
I VX SE på skabsprofilen i forbindelse med adapterskinne VX
null
Bemærk
Ved skabe med montageplade er 2 montageskinner allerede indeholdt i leveringsomfanget.
Passer til
Bokstype: VX
VX SE
Bredde/dybde: 400 mm
Pakkestørrelse
4 stk.
Nettovægt
1,428 kg
Bruttovægt
1,524 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
6,08
Toldtarifnummer
73269098
EAN
4028177921702
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189234
Produktbeskrivelse
VX montageskinne 18 x 38 mm, til B/D: 400 mm
Erklæringer
PCF-declaration
Dokumentationer
Info sheet
Load brochure
Vejledning