For fleksibel og individuel indvendig udbygning af skabsramme på det indvendige montageniveau.
- Best.-nr.:
- VX 8617730
- Produktbeskrivelse
- For fleksibel og individuel indvendig udbygning af skabsramme på det indvendige montageniveau.
- Fordele
- Kan også anvendes i kombination med andre chassiser
- Bagside klargjort til fastgørelse af kabelbindere for optimal kabelføring i skabet
- Indsættes nemt i systemhuller også med montageplade i bagerste position
- Materiale
- Stålplade
- Overflade
- Galvaniseret
- Leveringsomfang
- Inkl. montagematerialer
- Indbygningsmuligheder
- VX: på det indvendige montageniveau på skabsprofil VX
- I VX SE på skabsprofilen i forbindelse med adapterskinne VX
- null
- Bemærk
- Ved skabe med montageplade er 2 montageskinner allerede indeholdt i leveringsomfanget.
- Passer til
- Bokstype: VX
VX SE
Bredde/dybde: 800 mm - Pakkestørrelse
- 4 stk.
- Nettovægt
- 3,2 kg
- Bruttovægt
- 3,44 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 39,55
- Toldtarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177921733
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Produktbeskrivelse
- VX montageskinne 18 x 38 mm, til B/D: 800 mm
- Dokumentationer
- Info sheet
- Load brochure
- Vejledning