Til montage i skabe, uden mekanisk bearbejdning. Montage kan ske på side-, bund- og topplader ved hjælp af knasterne i kabinettet op til en belastning på 25 N.
- Best.-nr.:
- AX 2393210
- Produktbeskrivelse
- Til montage i skabe, uden mekanisk bearbejdning. Montage kan ske på side-, bund- og topplader ved hjælp af knasterne i kabinettet op til en belastning på 25 N. Variable, med 2 systemhulrækker, giver ekstra montageareal til f.eks.: Systemchassis 14 x 39 mm, tavlelamper, dørkontakt, dørarretering, kabelslangeholder.
- Fordele
- Kun en skrue mere til montage af skinnen i skabet
- Inkl. adapter til lågevinkelkontakt
- Kompatibilitet med VX25 systemtilbehør
- Skabets kapslingsklasse bevares (ingen mekaniskbearbejdning nødvendig)
- Automatisk potentialudligning
- Eftermontering, også ved indbygget montageplade. Indbygning over flangeplader mulig
- Materiale
- Stålplade
- Overflade
- Galvaniseret
- Montageanvisning
- Til indbygning af LED-systemlampe, kun i forbindelse med monteringsvinkel til indvendig udbygning
- Passer til
- Bokstype: AX
Dybde: = 210 mm - Pakkestørrelse
- 4 stk.
- Nettovægt
- 0,536 kg
- Bruttovægt
- 0,632 kg
- Toldtarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177925311
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Produktbeskrivelse
- AX Montageskinne til indvendig udbygning, til D: 210 mm
- Dokumentationer
- Info sheet