Montageplatinerne kan anvendes til yderligere udbygningsmuligheder i skabet.
- Best.-nr.:
- TS 4532000
- Udgave
- skruemonteret, lille
- Materiale
- Stålplade
- Overflade
- Galvaniseret
- Leveringsomfang
- Inkl. montageskruer
- Indbygningsmuligheder
- På alle skabe og udbygningsdele med hulsystem i 25 mm trin.
- Hulskinne til låge
- AX plast: placering på fastgørelsestoppe i lågen
- Pakkestørrelse
- 4 stk.
- Nettovægt
- 0,2 kg
- Bruttovægt
- 0,24 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 0,9 kg CO2 eq (Cat B)
- Bemærkning vedr. PCF-klasse
- Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklareres
- Toldtarifnummer
- 83024200
- EAN
- 4028177102422
- ETIM 9
- EC000213
- ETIM 8
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216
- Produktbeskrivelse
- SZ montageplader, til skruefastgørelse, lille
- Dokumentationer
- Info sheet