Skruemonteret, med integreret DIN-skinne, til direkte påklikning af komponenter som hastighedsregulator, skabstermostat og hygrostat.
- Best.-nr.:
- TS 7526964
- Produktbeskrivelse
- Til direkte påklikning af komponenter som hastighedsregulator, skabstermostat og hygrostat.
- Materiale
- Stålplade
- Overflade
- Galvaniseret
- Leveringsomfang
- Montagelaske
Inkl. montagetilbehør - Passer til
- Bokstype: AX
VX
VX SE
AX IT
VX IT
TE - Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 0,196 kg
- Bruttovægt
- 0,206 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 0,8 kg CO2 eq (Cat B)
- Bemærkning vedr. PCF-klasse
- Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklareres
- Toldtarifnummer
- 83024200
- EAN
- 4028177246799
- ETIM 9
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Produktbeskrivelse
- TS 8 montagelaske, med integreret DIN-skinne, til direkte placering af komponenter, til AX, VX, VX SE, AX IT, VX IT, TE stålplade, galvaniseret
- Dokumentationer
- Info sheet