Til indbygning af systemchassis og montagestag i vandret og lodret. Comfort-panel fra montagedybde 74 mm eller Optipanel fra montagedybde 100 mm. Ved hjælp af monteringsvinklen kan man i forbindelse med skinnen til indvendig udvidelse montere LED-systemlampen uden brug af værktøj og uden mekanisk bearbejdning.
- Best.-nr.:
- CP 6205100
- Produktbeskrivelse
- Til indbygning af systemchassis og montagestag i vandret og lodret. Comfort-panel fra montagedybde 74 mm eller Optipanel fra montagedybde 100 mm. Ved hjælp af monteringsvinklen kan man i forbindelse med skinnen til indvendig udvidelse montere LED-systemlampen uden brug af værktøj og uden mekanisk bearbejdning.
- Materiale
- Stålplade
- Overflade
- Galvaniseret
- Leveringsomfang
- Inkl. montagematerialer
- Indbygningsmuligheder
- Comfort-Panel fra indbygningsdybde 74 mm
- Optipanel fra indbygningsdybde 100 mm
- Montageskinne til indvendig udbygning AX
- Montageanvisning
- Til montering i AX stålplade kun i forbindelse med montageskinne til indvendig udbygning AX
- Pakkestørrelse
- 4 stk.
- Nettovægt
- 0,36 kg
- Bruttovægt
- 0,4 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 1,4 kg CO2 eq (Cat B)
- Bemærkning vedr. PCF-klasse
- Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklareres
- Toldtarifnummer
- 73182900
- EAN
- 4028177536197
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeskrivelse
- CP Monteringsvinkel til indvendig udbygning, til Comfort-Panel og Optipanel