Til montage på skabshjørner eller på lige flader (90°-drejning af håndtagsholder).
- Best.-nr.:
- CP 6107000
- Produktbeskrivelse
- Til vandret eller lodret montage på skabssider af: Comfort-panel, Optipanel, andre skabe eller flader.
- Materiale
- Håndtagsholder: Trykstøbt zink
Afdækningspropper: Plast
Griberør: Aluminium - Overflade
- Griberør: pulverlakeret
- Farve
- Håndtagsholder: RAL 7035
Afdækningspropper: svarende til RAL 7035
Griberør: svarende til RAL 9006 - Leveringsomfang
- 2 griberør
4 håndtagsholdere
Montagematerialer - Bemærk
- Der kræves montagehuller og overflader uden ribber til montage
- Ved Comfort-Panel i ribbeforsynet udgave kan de tilsvarende udfræsninger foretages. Ved bestilling af betjeningskabinettet angives "forberedt til håndtagssæt CP 6107.XXX"
- Pakkestørrelse
- 2 stk.
- Nettovægt
- 1,1 kg
- Bruttovægt
- 1,16 kg
- Toldtarifnummer
- 79070000
- EAN
- 4028177229662
- ETIM 9
- EC002626
- ECLASS 8.0
- 27189266
- Produktbeskrivelse
- CP Hjørnehåndtag
- Dokumentationer
- Info sheet