Til fiksering af betjeningsforskrifter eller tegninger (A4) i øjenhøjde, til montage på håndtagssæt.
- Best.-nr.:
- CP 6013000
- Produktbeskrivelse
- Til fiksering af betjeningsforskrifter eller tegninger (A4) i øjenhøjde.
- Funktionsmåder
- Forberedt til montage på højre side, kan ændres til venstre side ved flytning af klemdelen
- Materiale
- Klemboard: Stålplade
Klemdel: Aluminium - Overflade
- Klemdel: natureloxeret
- Farve
- RAL 7035
- Bemærk
- Afhængigt af anvendelsesområde er et andet håndtagssæt påkrævet
- Til montage kræves en lige rørlængde på ≥ 200 mm, Ø 20 mm eller Ø 25 mm
- Dimensioner
- Bredde: 225 mm
Højde: 315 mm - Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 0,84 kg
- Bruttovægt
- 0,889 kg
- Toldtarifnummer
- 39269097
- EAN
- 4028177118218
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27189267
- Produktbeskrivelse
- CP Klemboard