Til montage af tastaturunderlag.
- Best.-nr.:
- SM 2383010
- Produktbeskrivelse
- Til montage af: Tastaturplader (SM 2383.000).
- Materiale
- Fladesamlestykke: Ekstruderet aluminiumprofil
Afdækning, side-: Stålplade - Overflade
- Fladesamlestykke: natureloxeret
- Farve
- RAL 7024
- Leveringsomfang
- Inkl. montagematerialer
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 1,3 kg
- Bruttovægt
- 1,341 kg
- Toldtarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177367654
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Produktbeskrivelse
- SM Kabinet-/fladesamlestykker, til montage af tastaturunderlag, B: 474 mm