Aluminium, 3 mm.
- Best.-nr.:
- CP 6028010
- Udgave
- Med gevindbolt M5
- Materiale
- Aluminium, 3 mm
- Overflade
- Natureloxeret
- Dimensioner
- Bredde: 482,6 mm
Højde: 310,3 mm - Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 1,8 kg
- Bruttovægt
- 1,84 kg
- Toldtarifnummer
- 76169990
- EAN
- 4028177410572
- ETIM 9
- EC000456
- ECLASS 8.0
- 27189217
- Produktbeskrivelse
- CP Frontplader, til Comfort-Panel og Optipanel, BD: 482.6x310.3 mm, aluminum, med gevindbolt M5