Aluminium, 3 mm.
- Best.-nr.:
- CP 6028540
- Materiale
- Aluminium, 3 mm
- Overflade
- Natureloxeret
- Passer til best.nr.
- 6340.400
- Dimensioner
- Bredde: 252 mm
Højde: 350 mm - Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 0,819 kg
- Bruttovægt
- 0,82 kg
- Toldtarifnummer
- 76169990
- EAN
- 4028177382770
- ETIM 9
- EC000456
- ECLASS 8.0
- 27189217
- Produktbeskrivelse
- CP Frontplader, til Compact-Panel, BD: 252x350 mm, aluminum