Til indbygning af alufrontplader, betjeningspaneler og tastaturer.
- Best.-nr.:
- CP 6053500
- Udgave
- Til gevindbolte
- Produktbeskrivelse
- Til indbygning af alufrontplader, betjeningspaneler og tastaturer
- Leveringsomfang
- PK. = 10 holdekløer og kraveskruer
- Direct Integration
- Til indbygning af TFT-monitorer 15", 17" og 19".
- Gevind
- M5
- Pakkestørrelse
- 10 stk.
- Nettovægt
- 0,13 kg
- Bruttovægt
- 0,142 kg
- Toldtarifnummer
- 83024900
- EAN
- 4028177163669
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Produktbeskrivelse
- CP Indbygningssæt, til Optipanel, til gevindbolt, gevind M5