Dækplader til runde og firkantede bærearmstilslutninger.
- Best.-nr.:
- CP 6505100
- Produktbeskrivelse
- Til sikker lukning af en ubrugt bærearmstilslutning i kabinettet.
- Materiale
- Stålplade
- Overflade
- Galvaniseret, kromateret
- Leveringsomfang
- Inkl. pakning og montagematerialer
- Passer til bærearmstilslutning
- rektangulær 120 x 65 mm
- Bemærk
- Hvis der allerede forefindes 2 bærearmsudskæringer ved betjeningskabinetterne Comfort-panel, Optipanel og Compact-panel, er en afdækningsplade indeholdt i kabinettets leveringsomfang.
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 0,11 kg
- Bruttovægt
- 0,129 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 0,5 kg CO2 eq (Cat B)
- Bemærkning vedr. PCF-klasse
- Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklareres
- Toldtarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177237704
- ETIM 9
- EC000456
- ECLASS 8.0
- 27189263
- Produktbeskrivelse
- CP Afdækningsplade, til bærearmstilslutning 120x65 mm