Indbygningsvariant til flader og betjeningskabinetter.
- Best.-nr.:
- SM 6450010
- Udgave
- uden berøringsskærm
- Produktbeskrivelse
- Indbygningsvariant til flader og betjeningskabinetter.
- Fordele
- Industriudgave i høj kvalitet
- Mindre montagearbejde takket være integreret frontramme
- Kræver ingen ekstra ventilation
- Meget lav indbygningsdybde (45 mm)
- Materiale
- Frontramme: Aluminium
- Overflade
- Pulverlakeret
- Farve
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Pakning
Sekskantede møtrikker (til indbygning i flader)
VGA-kabel
Gevindbolt M5, til montage på bagsiden
Touch-varianter fås endvidere med integreret tilslutningskabel og driver-CD-ROM
Med refleksfri beskyttelsesglasplade. - Dimensioner
- Bredde: 430 mm
Højde: 343 mm - Snitflader
- VGA (D-SUB HD 15-polet)
- DVI-D
- Driftstemperatur
- 0 °C...50 °C
- Opbevaringstemperatur
- -40 °C...85 °C
- Lysstyrke display
- 400 cd/m²
- Kontrastforhold
- 700 : 1
- Diagonale
- 15"
- Driftstid
- > 50.000 h
- On Screen Display (OSD)
- Betjeningsknapper på bagsiden
- Reading angle left/right
- 80 °
- Opløsning display
- 1024 x 768 pixel
- Nom. effekt Pel
- DC: 15 W
- H-sync. (min./maks.)
- 31,4 ‐ 80 kHz
- V-sync. (min./maks.)
- 60 ‐ 75 Hz
- Antal farver
- 16,7
- Opløsning controller
- VGA
- SVGA
- XGA
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 6,4 kg
- Bruttovægt
- 6,52 kg
- Toldtarifnummer
- 85286200
- EAN
- 4028177389991
- ETIM 9
- EC001428
- ECLASS 8.0
- 19200201
- Produktbeskrivelse
- SM TFT monitor, 15"
- Erklæringer
- Overensstemmelseserklæring
- Dokumentationer
- Vejledning