Med IEC320-apparatstik, med tilslutningskabel (1,5 m) til TFT-monitor.
- Best.-nr.:
- SM 6450050
- Materiale
- Kabinet: Plast
- Leveringsomfang
- Netdel med IEC 60 320 apparatstik C14
integreret kabel (1,5 m) til tilslutning til TFT-skærm - Dimensioner
- Bredde: 112 mm
Højde: 31 mm
Dybde: 47 mm - Indgangsspænding
- 100-240 V
- Udgangsspænding
- 12 V DC
- Driftstemperatur
- 10 °C...40 °C
- Opbevaringstemperatur
- -10 °C...80 °C
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 0,254 kg
- Bruttovægt
- 0,294 kg
- Toldtarifnummer
- 85043121
- EAN
- 4028177390027
- ETIM 9
- EC001781
- ECLASS 8.0
- 19089213
- Produktbeskrivelse
- SM Strømforsyning, til TFT-Monitor, Indgangsspænding: 100-240 V, Udgangsspænding: 12 V, L: 1,5 m