- Best.-nr.:
- HP 3659520
- Udgave
- PS/2
- Produktbeskrivelse
- 19" indstikschassis, 1 HE, 430 mm dybt. Forberedt til indbygning af 19" tastaturer med touchpad eller trackball og mus. Lukket og aflåselig frontside. Teleskopskinner med integreret sikring. Forberedt til montage af en museplade.
- Materiale
- Stålplade
- Farve
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- 19" chassis uden tastatur
Tilslutningskabler
Montagevinkler til 800 og 900 mm skabsdybde
Montagematerialer
- Dimensioner
- Bredde: 482,6 mm
- Maks. tastaturdimensioner (BxHxD)
- 417 x 39 x 210 mm
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 6,624 kg
- Bruttovægt
- 6,973 kg
- Toldtarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177290006
- ECLASS 8.0
- 27189261